Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Classic výrobek – není určeno pro nové projekty

BCC0CFH

BKS-S 32M-TF-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
Kabel
PTFE stíněný, samozhasínací černá, 5 m
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-55...200 °C

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
Kabel
PTFE stíněný, samozhasínací černá, 5 m
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-55...200 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Krytí
IP 67
Plášť kabelu, barva
černá
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat