BCC0E6A

BCC M415-D289-AH-700-PS72N1-010-C026

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
D-sub-Konektor, lomený, 9-pólový
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
D-sub-Konektor, lomený, 9-pólový
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...50 °C
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Schválení/konformita
CE
CE
EAC