Propojovací kabely
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080 | BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23×1-Zásuvka, lomený, 19-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M23x1-Male, straight, 19-pin | M23×1-Konektor, přímý, 19-pólový |
| Kabel | PUR black, 8.00 m | PUR černá, 8 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 19 | 19 |
| Provozní napětí Ub | 150 V DC / 150 V AC | 150 V DC / 150 V AC |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -25...80 °C |