Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BCC0FFA

BCC W314-0000-10-003-BW8434-020

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...125 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65