Vysoce výkonné svařovací kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W324-0000-10-008-BW8434-020 | BCC W324-0000-10-003-BW8434-020 | BCC W314-0000-10-003-BW8434-020 | |
|
731,20 CZK
Ceníková cena
|
630,80 CZK
Ceníková cena
|
630,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | - |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | - | - |
| Kabel | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 2 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 2 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |