BCC0HP7

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-100

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...75 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC