Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
II
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m
Počet vodičů
8
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
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
2.328,70 CZK
Ceníková cena
|
2.379,60 CZK
Ceníková cena
|
2.379,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45, horizontal lock screws-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45, horizontal lock screws-Konektor, lomený, 8-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 10 m | PUR stíněný zelená, 10 m | PUR stíněný zelená, 10 m |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Plášť kabelu, barva | zelená | zelená | zelená |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Kabel, upozornění | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD