Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
II
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ45, horizontal lock screws-Konektor, přímý, 8-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný zelená, 10 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
Alternativní varianty produktu
5 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Konektor
10 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Konektor
15 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Konektor
20 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Konektor
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
2.379,60 CZK
Ceníková cena
|
2.328,70 CZK
Ceníková cena
|
2.379,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45, horizontal lock screws-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45, horizontal lock screws-Konektor, lomený, 8-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 10 m | PUR stíněný zelená, 10 m | PUR stíněný zelená, 10 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Plášť kabelu, barva | zelená | zelená | zelená |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD