Kabely pro produkty BML
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009 | |
|
1.225,10 CZK
Ceníková cena
|
1.565,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 0.5 m | PUR stíněný černá, 2 m |
| Počet vodičů | 12 | 12 |
| Průřez vodiče | 0.08 mm² | 0.08 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |