Potravinové a nápojové kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-150-C009 | BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | |
|
1.233,40 CZK
Ceníková cena
|
1.233,40 CZK
Ceníková cena
|
1.233,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | TPE-V šedá, 15 m | TPE-V šedá, 15 m | TPE-V šedá, 15 m |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |