BCC0LK5

BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-150-C009

Potravinové a nápojové kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE-V šedá, 15 m
Počet vodičů
5
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE-V šedá, 15 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K
Schválení/konformita
CE
Ecolab