Připojovací kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-020 | BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-030 | |
|
760,30 CZK
Ceníková cena
|
897,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, T-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, T-kódovaný |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 V DC / 63 V AC | 63 V DC / 63 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |