BCC0K3A

BCC M415-0000-2L-017-PX85A5-100

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, L kódovaný
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, L kódovaný
Kabel
PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
Krytí
IP 65, IP 67, IP 69K
Schválení/konformita
CE
EAC