Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
III
I
II
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 2
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 3
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Kabel
PUR černá, 0.2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
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
| BCC VA04-VA04-M415-T4075-002 | BCC VA04-VA04-M415-T4075-004 | |
|
579,70 CZK
Ceníková cena
|
588,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový |
| Připojení 3 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC |
| Kabel | PUR černá, 0.2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.4 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD