Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: žlutý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: modrý
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
PIN 1: žlutý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: modrý
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
I
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Profinet
Kabel
TPU stíněný zelená, 3.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativní varianty produktu
0.60 m, TPU, M12x1, Konektor
1.00 m, TPU, M12x1, Konektor
2.50 m, TPU, M12x1, Konektor
3.00 m, TPU, M12x1, Konektor
3.50 m, TPU, M12x1, Konektor
4.00 m, TPU, M12x1, Konektor
5.00 m, TPU, M12x1, Konektor
6.00 m, TPU, M12x1, Konektor
7.00 m, TPU, M12x1, Konektor
8.00 m, TPU, M12x1, Konektor
9.00 m, TPU, M12x1, Konektor
10.00 m, TPU, M12x1, Konektor
15.00 m, TPU, M12x1, Konektor
16.00 m, TPU, M12x1, Konektor
20.00 m, TPU, M12x1, Konektor
22.00 m, TPU, M12x1, Konektor
23.00 m, TPU, M12x1, Konektor
24.00 m, TPU, M12x1, Konektor
25.00 m, TPU, M12x1, Konektor
30.00 m, TPU, M12x1, Konektor
35.00 m, TPU, M12x1, Konektor
40.00 m, TPU, M12x1, Konektor
45.00 m, TPU, M12x1, Konektor
50.00 m, TPU, M12x1, Konektor
65.0 m, TPU, M12x1, Konektor
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-035 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-040 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | |
|
1.650,00 CZK
Ceníková cena
|
1.704,60 CZK
Ceníková cena
|
1.759,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | TPU stíněný zelená, 3.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPU stíněný zelená, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPU stíněný zelená, 4.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Plášť kabelu, barva | zelená | zelená | zelená |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD