Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0P74

BCC M415-M415-M415-T0131-000

T-slučovače

Připojení 1
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Provozní napětí Ub
63 VDC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
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
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Provozní napětí Ub
63 VDC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
Krytí
IP 67, IP 65, IP 68, namontovaný
Teplota prostředí
-30...90 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
ULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06