Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Provozní napětí Ub
63 VDC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-H1133-000 | BCC M415-M415-M415-T0131-000 | BCC M415-M415-M415-H0132-000 | |
|
2.988,70 CZK
Ceníková cena
|
2.988,70 CZK
Ceníková cena
|
3.624,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 65, IP 68, namontovaný | IP 67, IP 65, IP 68, namontovaný | IP 67, IP 65, IP 68, namontovaný |
| Teplota prostředí | -30...90 °C | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
CE UKCA WEEE ULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD