Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM40C-EP02 | BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.344,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 50 mm | Ø 12 × 50 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 |
| Závit (A) | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 1–4 mm | 0,5–5 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost naučitelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PEEK |
| Teplota prostředí | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–35 V DC | 12–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 65 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD