Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCS017J

BCS M12K4G1-GOM50C-EP02

Válcové provedení se závitem M12

Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
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
Ø 12 × 50 mm
Konstrukční řada
M12
Závit (A)
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
dvojčinný NC(PNP)/NO(NPN)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
0,5–5 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
PEEK
Teplota prostředí
-10...80 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat