Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30
Rozměr
Ø 30 × 72 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | |
|
4.613,50 CZK
Ceníková cena
|
4.613,50 CZK
Ceníková cena
|
5.088,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 72 mm | Ø 30 × 72 mm | Ø 30 × 72 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel, 5,00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Senzitivita | seřiditelný podle média | seřiditelný podle média | - |
| Funkce | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 66 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD