Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30
Rozměr
Ø 30 × 72 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 5,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
5.088,90 CZK
Ceníková cena
|
4.613,50 CZK
Ceníková cena
|
4.613,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 72 mm | Ø 30 × 72 mm | Ø 30 × 72 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Funkce | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–35 V DC | 10–35 V DC | 10–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 66 | IP 67 | IP 67 |
| Senzitivita | - | seřiditelný podle média | seřiditelný podle média |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD