Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M12
Rozměr
Ø 12 × 63 mm
Konstrukční řada
M12
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BCS M12TTI1-POM60G-ET02-E | BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
3.788,00 CZK
Ceníková cena
|
3.582,20 CZK
Ceníková cena
|
3.788,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 63 mm | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 53 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M12 | M12 | M12 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PTFE | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PTFE |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 25 Hz | 25 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PTFE | PTFE | PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | PTFE | PTFE | PTFE |
| Teplota prostředí | -30...60 °C | -30...60 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–35 V DC | 12–35 V DC | 12–35 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD