Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M18
Rozměr
Ø 18 × 88,5 mm
Konstrukční řada
M18
Závit (A)
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
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
| BCS M18B4I3-POC80D-S04K | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | |
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
2.278,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 88,5 mm | Ø 18 × 88,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M18 | M18 |
| Závit (A) | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Dosah | 1–8 mm | 1–8 mm |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4305) | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD