Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30
Rozměr
Ø 30 × 65,5 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | BCS M30BBE2-PSC25H-S04K | BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | |
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 65,5 mm | Ø 30 × 78,5 mm | Ø 30 × 65,5 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD