Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kapacitní snímače hladiny
Rozměr
Ø 30 × 65,5 mm
Konstrukční řada
M30
Montáž
nelícující
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | |
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
1.998,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 65,5 mm | Ø 30 × 65,5 mm |
|---|---|---|
| Konstrukční řada | M30 | M30 |
| Montáž | nelícující | nelícující |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | 100 Hz |
| Senzitivita | spínací vzdálenost seřiditelná | spínací vzdálenost seřiditelná |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD