Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Tvar sondy
Rozměr
Ø 30 × 96 mm
Konstrukční řada
S04
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
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
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
5.444,10 CZK
Ceníková cena
|
5.444,10 CZK
Ceníková cena
|
5.444,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 30 × 96 mm | Ø 30 × 96 mm | Ø 30 × 96 mm |
|---|---|---|---|
| Konstrukční řada | S04 | S04 | S04 |
| Montáž | nelícující | nelícující | nelícující |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Spínací výstup | PNP rozpínací kontakt (NC) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Senzitivita | naučitelný podle média | naučitelný podle média | naučitelný podle média |
| Funkce | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Dodatečné vlastnosti |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
elektrický vodivá média Kompenzace pěny a adheze |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) | Ušlechtilá ocel (1.4404) |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK | PEEK |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 18–30 V DC | 12–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Rozhraní | - | IO-Link 1.1 | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD