Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 18 × 76,5 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-105-BO-C-PU-05 | BES M18MP-PAH50B-BP05 | BES 516-105-SA1-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.864,60 CZK
Ceníková cena
|
3.638,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 76,5 mm | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 500 Hz | 2 000 Hz | 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, PUR | Kabel, 5,00 m, silikon |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–55 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...120 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 68 | - |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Krytí | - | - | IP 60 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD