Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
40 × 8 × 8 mm
Tvar
8x8
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PUR
Kabel, 5,00 m, PVC
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
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
| BES 516-300-S166-S49-01,5 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | |
|
2.233,10 CZK
Ceníková cena
|
2.174,30 CZK
Ceníková cena
|
2.321,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 40 × 8 × 8 mm | 40 × 8 × 8 mm | 40 × 8 × 8 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1,5 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 5 000 Hz | 5 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek | Zinek, tlakový odlitek |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD