Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-BO-C-07 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.672,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 59,5 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 3 000 Hz | 3 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Kabel, 7,00 m, PVC | Kabel, 5,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD