Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
120 × 40 × 40 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
20 mm
Spínací výstup
Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M4-E | BES Q40KU-UPU20B-KM20 | BES 517-132-M4-H | |
|
-
Ceníková cena
|
2.487,00 CZK
Ceníková cena
|
2.380,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 120 × 40 × 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 × 40 × 40 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montáž | nelícující | lícující montáž | nelícující |
| Dosah | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | 100 Hz | - | 100 Hz |
| Materiál pouzdra | PBT | Plast | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PA 6.6 | PBT |
| Připojení | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Provozní napětí Ub | 20–250 V DC / 20–250 V AC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10–55 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD