Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 12 × 65 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BES 515-325-SA61-S4-T | BES 515-325-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | |
|
2.246,70 CZK
Ceníková cena
|
1.495,80 CZK
Ceníková cena
|
1.552,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 65 mm | Ø 12 × 50 mm | Ø 12 × 50 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M12 × 1 | M12 × 1 | M12 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4571) |
| Aktivní plocha, materiál | PEEK | PEEK | PEEK |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Krytí | IP 68, podle BWN Pr. 27 | IP 68, podle BWN Pr. 27 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Princip funkce | Indukční snímač | Indukční snímač | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| Krytí | - | - | IP 68 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD