Indukční bezdotykové spínače
Alternativní varianty produktu
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA8-10 | BES 516-324-SA8-02 | BES 516-324-SA26-10 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.181,20 CZK
Ceníková cena
|
3.647,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 55,5 mm | Ø 8 × 55,5 mm | Ø 8 × 55,5 mm |
|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 1 mm | 1 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 2 000 Hz | 2 000 Hz | 1 500 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4034) | Ušlechtilá ocel (1.4034) | Ušlechtilá ocel |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PBT |
| Připojení | Kabel, 10,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 10,00 m, PTFE |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...100 °C | -25...100 °C | -25...120 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |