Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače s faktorem 1
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS49-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | |
|
10.362,80 CZK
Ceníková cena
|
10.304,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 32 × 20 × 8 mm | 32 × 20 × 8 mm |
|---|---|---|
| Tvar | 32 × 20 × 8 | 32 × 20 × 8 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 20 Hz | 20 Hz |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE |
| Aktivní plocha, materiál | Ušlechtilá ocel, keramický povlak W51 | Ušlechtilá ocel, keramický povlak W51 |
| Připojení | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, silikon | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, ETFE |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...50 °C | -25...70 °C |
| Odolný vůči působení magnetického pole | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) | odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC) |
| Krytí | IP 60 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Dodatečné vlastnosti |
Faktor 1 Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování odolný při svařování |
Faktor 1 Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování odolný při svařování |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD