Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční bezdotykové spínače
Rozměr
Ø 8 × 63 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-NOC30B-S04G | BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NOC20B-S04G | BES M08MH1-NOC15B-S04G | |
|
2.086,40 CZK
Ceníková cena
|
2.291,90 CZK
Ceníková cena
|
1.007,30 CZK
Ceníková cena
|
902,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 8 × 63 mm | Ø 8 × 63 mm | Ø 8 × 65 mm | Ø 8 × 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 | M8 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Spínací výstup | NPN rozpínací kontakt (NC) | NPN spínací kontakt (NO) | NPN rozpínací kontakt (NC) | NPN rozpínací kontakt (NC) |
| Spínací frekvence | 1 200 Hz | 1 200 Hz | 700 Hz | 1 000 Hz |
| Materiál pouzdra | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PBT | PBT | PA 12 | PA 12 |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 12–30 V DC | 12–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 68 | IP 68 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD