Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Cylindrické základní jednotky vláken
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
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
| BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-012-P-S4 | |
|
2.773,10 CZK
Ceníková cena
|
3.434,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | 2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) | 2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Možnost nastavení | Citlivost (Sn) | Citlivost (Sn) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Druh světla | LED infračervené | LED infračervené |
| Připojení | Konektory konektor, 4pólový | Konektory konektor, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 3 000 Hz |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD