Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční snímače polohy
Rozměr
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Alternativní varianty produktu
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,15 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,50 m, PUR
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 200 mm, PUR
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T014-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
7.132,40 CZK
Ceníková cena
|
6.982,70 CZK
Ceníková cena
|
5.858,40 CZK
Ceníková cena
|
5.858,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 35 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm | 35 × 35 × 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PUR |
| Kabel, stínění | ano | ano | ne | ano |
| Materiál pouzdra | PA | PA | PA | PA |
| Rozsah měření | 0–14 mm | 0–17 mm | 0–17 mm | 0–17 mm |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V | - | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | nastavitelný | nastavitelný | - | nastavitelný |
| Přesnost opakování podle BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50.0 µm | ±50 µm |
| Odchylka linearity max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC | 18–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Rozhraní | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD