Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BIP0021

BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507

Indukční snímače polohy

Rozměr
25,5 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel, stínění
ne
Materiál pouzdra
PA

Alternativní varianty produktu
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
25,5 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,5 m, PUR
Kabel, stínění
ne
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–7 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Přesnost opakování podle BWN
±80 µm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cURus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02