Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtečka RFID HF (13,56 MHz)
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
80 × 40 × 84,5 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
prutový
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-351-001-S4 | BIS VM-351-401-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
6.950,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Rozměr | 80 × 40 × 84,5 mm | 80 × 40 × 84,5 mm |
| Montáž | nekovový (volná zóna) | na kov |
| Tvar antény | prutový | prutový |
| Podporované typy datových nosičů | DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Připojení | Konektor, 4pólový | Konektor, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UL-FILE E227256, Vol. X1, BIS WEEE |
CE UKCA cULus WEEE FCC IC (Radio) MIC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD