Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
16,8 × 2,9 × 4,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Kabel
PUR, 2 m
Aplikace
Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | |
|
798,80 CZK
Ceníková cena
|
873,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar drážky | Drážka C | Drážka C |
|---|---|---|
| Rozměr | 16,8 × 2,9 × 4,5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Kabel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplikace | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | Detekce objektů |
| Upevnění |
Drážka C Léto Drážka Festo 10 |
Šroub M2 |
| Materiál pouzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 7 000 Hz | 500 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD