Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové snímače magnetického pole
Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
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
| BMF 12M-PS-D-2-S4 | BMF 305M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | |
|
1.851,30 CZK
Ceníková cena
|
1.271,60 CZK
Ceníková cena
|
1.877,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 12 × 50 mm | 33,5 × 12,8 × 33,5 mm | 33,5 × 5 × 33,5 mm |
|---|---|---|---|
| Princip funkce | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole | Snímač magnetického pole |
| Připojení | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Hliník | Hliník |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Spínací frekvence | 10 000 Hz | 10 000 Hz | 10 Hz |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Tvar drážky | - | variabilní | variabilní |
| Aplikace | - | větší akční členy |
větší akční členy Svařovací oblast |
| Upevnění | - | Přídržný úhelník BMF 305-HW* | Přídržný úhelník BMF 305-HW* |
| Odolný vůči působení magnetického pole | - | - | odolný při svařování (AC) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD