Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ekonomické pole moduly (Black Line)
Rozhraní
EtherNet/IP
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-105-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
16.961,50 CZK
Ceníková cena
|
9.880,00 CZK
Ceníková cena
|
20.426,90 CZK
Ceníková cena
|
17.462,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Výstupní proud max. | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Indikace | ano | ne | ano | ano |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30 V DC | 18–30,2 V DC | 18–30,2 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | 7/8"-Konektor, 4-pólový | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | 7/8"-Konektor, 4-pólový | 7/8"-Konektor, 4-pólový |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | 7/8"-Zásuvka, 4-pólový | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | 7/8"-Zásuvka, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, 4-pólový |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál pouzdra | Plast |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
Plast | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Rozměr | 68 × 42,9 × 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 × 42,9 × 226 mm | 68 × 37,9 × 224 mm |
| Teplota prostředí | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Krytí | IP 67 |
IP 68 IP 69K |
IP 67 | IP 67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Součástí dodávky | - |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
- | - |
| Přídavná rozhraní | - | - | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | - | - | Typ A | Typ A |
| Verze IO-Link | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Odchylka od základního typu | - | - | - | HTTPS jako výchozí; IP adresa: 192.168.1.254 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD