Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00C8

BNI IOL-725-002-E023

Převodníky signálů

Provedení
Analogový převodník
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Analogové výstupy
Analogové napětí / analogový proud (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5...10 V/4–20 mA/0–20 mA)
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
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
Analogový převodník
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Analogové výstupy
Analogové napětí / analogový proud (0–10 V/−10 až +10 V/0–5 V/−5 až +5 V/5...10 V/4–20 mA/0–20 mA)
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozlišení
≤ 16 bitů
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Přípojka snímač
Zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
PTFE
Rozměr
Ø 18 × 135,5 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
10 ms
Procesní data OUT
2 bajty
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02