- Rozhraní
- EtherNet/IP
- Provozní napětí UB
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- 7/8"-Konektor, 4-pólový
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- 7/8"-Zásuvka, 4-pólový
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 12× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Výstupní proud max.
- 2 A
- Součtový proud US, snímač
- 9.0 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál pouzdra
- PPS
- Rozměr
- 68 × 42,9 × 226 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Stupeň krytí IEC 60529
- IP 67
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Verze IO-Link
- 1.1
- Třída portu
- Typ A (4×) + typ B (4×)
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Funkční modul (FB)
-
Soubor s popisem zařízení Ethernet/IP (EDS)
-
Installation/Assembly manual
-
Návod k obsluze
-
Prohlášení o shodě
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- [email protected] 4.1
- 27-25-01-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-24-26-04
- [email protected] 6.0
- 27-24-26-02
- [email protected] 8.1
- 27-24-26-02
- [email protected] 9.0
- 27-24-26-04
- [email protected] 9.1
- 27-24-26-02