Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Brzy již není k dispozici
K dispozici do: 2027-03-01

BNI00EK

BNI PNT-508-055-P067

Washdown Line - Síťové moduly pro prostředí IP69K

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
4 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel
Rozměr
68 x 36.8 x 226 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Verze IO-Link
1.1
Safety Hub Support
ano
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat