Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Přehodnocení průmyslových sítí

Jednoduše najděte, co hledáte

Rozšířené síťové portfolio společnosti Balluff nastavuje nové standardy v oblasti uživatelské přívětivosti a rychlého přístupu ke správnému produktu pro vaše požadavky. Zůstává to, co je dobré: výrobky Balluff, které jsou zárukou kvality, inovace a spolehlivosti.

Objevte naše produktové řady Black, Silver, Washdown a Safe Line, které nabízejí obzvláště rychlý výběr našich síťových komponent. Vyberte si to správné řešení pro vás ze tří výkonnostních tříd.

Síťové komponenty Balluff - kvalita, která mluví sama za sebe

Naše výkonné a spolehlivé komponenty jsou speciálně vyvinuty pro efektivní přenos informací na všech úrovních. To je důležité zejména v případech, kdy je vyžadován vysoký stupeň ochrany, robustnost, použití při vysokých teplotách nebo zvláštní bezpečnost.

Inteligentní kombinace vysoce výkonných průmyslových sítí s komunikačním standardem IO-Link umožňuje spolehlivou a flexibilní výměnu informací v širokém spektru aplikací.

Black Line

Silver Line

Washdown Line

Safe Line

Centrální prvek se silným poměrem ceny a výkonu.

Produkty se zaměřením na specializované aplikace, které vyžadují zvláštní robustnost.

Pro aplikace v prostředí s krytím IP69K.

Bezpečné síťové komponenty pro bezpečnostní aplikace.


Tři výkonnostní třídy v rámci produktových řad pro ještě větší flexibilitu

Vstupní

Standardní

Pokročilé

Popis produktu

Navrženo pro snadnou integraci zařízení IO-Link do vašeho automatizačního systému a řešení standardních aplikací IO-Link.

Poskytuje větší výkon pro rozšíření vaší automatizace a řešení aplikací, které vyžadují větší flexibilitu.

Navrženo pro řešení náročných aplikací. Bezproblémové připojení zařízení IO-Link, vysoce výkonné výstupy a využití pokročilých funkcí IIoT.

Víceprotokolové

Jeden protokol

M12 s kódem L

7/8"

Intuitivní webové uživatelské rozhraní

Daisy Chaining

Celkový proud / Max. Výstupní proud na port

4A / 0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(bez rozboru)

(parsing)

(parsing)

Společná platforma pro hardware a software

ROZHRANÍ API REST

Třída portu typu A

Třída přístavu typu B

Rozšiřitelné funkce IIoT

Další témata z oblasti síťových technologií