Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Washdown Line - Síťové moduly pro prostředí IP69K
Special characteristics
Washdown
Rozhraní
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-508-005-P067 | BNI XG5-508-0B5-P067 | |
|
17.907,50 CZK
Ceníková cena
|
13.091,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Rozhraní | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT | REST API | REST API, MQTT parsed |
| Přídavná rozhraní | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 4 A | 4 A |
| Indikace | ne | ne |
| Provozní napětí Ub | 18–30,2 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 16 A | 16 A |
| Součtový proud UA, aktuátor | 16 A | 16 A |
| Materiál pouzdra |
Plast Ušlechtilá ocel |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
| Rozměr | 68 x 36.8 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Krytí |
IP 68 IP 69K |
IP 68 IP 69K |
| Verze IO-Link | 1.1 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | - | ano |
| Není součástí dodávky | - |
Štítek s popisem Záslepka |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD

Přehodnocení průmyslových sítí
Rozšířené síťové portfolio společnosti Balluff nastavuje nové standardy v oblasti uživatelské přívětivosti a rychlého přístupu ke správnému produktu pro vaše požadavky. Zůstává to, co je dobré: produkty Balluff, které jsou zárukou kvality, inovace a spolehlivosti.
Objevte naše produktové řady Black, Silver, Washdown a Safe Line, které nabízejí obzvláště rychlý výběr našich síťových komponent. Vyberte si to správné řešení pro vás ze tří výkonnostních tříd.