Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOD001L

BOD 6K-RA02-S75

Optické snímače vzdálenosti

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
Analogové napětí 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
Analogové napětí 1–10 V lineárně rostoucí/klesající PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 5 mm při 50 mm
Dosah
20–80 mm
Přesnost
±0,5 % FS
Přesnost opakování
0,5 % FS
Rozlišení
≤ 120 µm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Provozní napětí Ub
13–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat