Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOD0021

BOD 24K-LA02-S92

Optické snímače vzdálenosti

Konstrukční řada
24K
Rozměr
50 × 21 × 50 mm
Rozhraní
2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–10 V / 1–10 V / 0–5 V / 1–5 V
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
24K
Rozměr
50 × 21 × 50 mm
Rozhraní
2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–10 V / 1–10 V / 0–5 V / 1–5 V
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
1 x 1 mm at 100 mm
Dosah
50–100 mm
Přesnost
±0,5 %
Přesnost opakování
±0,25 %
Rozlišení
≤ 10 µm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Plast
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01