Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Optické snímače vzdálenosti
Konstrukční řada
24K
Rozměr
50 × 21 × 50 mm
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOD 24K-LB03-S92 | BOD 24K-LPI08-S4 | |
|
21.538,90 CZK
Ceníková cena
|
22.663,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 24K | 24K |
|---|---|---|
| Rozměr | 50 × 21 × 50 mm | 50 × 21 × 50 mm |
| Rozhraní |
Analogový proud: 4–20 mA 2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 Analogové napětí / analogový proud přepínatelný: 4–20 mA 0–10 V 2x PNP/NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač vzdálenosti | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Triangulace | Triangulace |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 1 x 1 mm při 450 mm | 1.2 x 1.2 mm při 650 mm |
| Dosah | 50–650 mm | 50–650 mm |
| Přesnost | ±1 % | ±1 % |
| Přesnost opakování | ±0,5 % | ± 50 µm |
| Rozlišení | ≤ 100 µm | ≤ 100 µm |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Plast | Plast |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD