Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
Konstrukční řada
74K
Rozměr
12 × 41 × 68,5 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Test (emitor vyp)
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 74K-UU-1FR-BO-Z-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
5.037,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 74K | 75K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41 × 68,5 mm | 10,4 × 35,4 × 79,3 mm |
| Rozhraní | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 0–10 V |
| Princip funkce | Světlovodné zařízení | Světlovodné zařízení |
| Vstupní funkce | Test (emitor vyp) |
Kalibrace Sn Blokování tlačítek zap/vyp |
| Možnost nastavení |
Fázování na světlo/tmu Spínací výstup PNP/NPN Hystereze Časová funkce Doba zpoždění Citlivost (Sn) Spínací frekvence 1 000/666 Hz |
Spínací vzdálenost (Sn), 2 hodnoty Doba jednotlivého impulzu Režim normální/jemný/rychlý/široký Směr čtení LCD Časová funkce Výrobní nastavení (reset) Displej zap/vyp Doba zpoždění Blokování tlačítek zap/vyp Fázování na světlo/tmu Citlivost (Sn) |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | - |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PUR | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | PBT | ABS |
| Spínací frekvence | 1 000 Hz | 8 000 Hz / 1 000 Hz / 125 Hz |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD